VarioFlow plus 広がる用途 - 相対湿度0.5%の非常に乾燥した環境でも使用可能 詳細を見る VarioFlowplusタコメーター 120m/分でさらに速くなりました。 VarioFlow plus チェーンコンベア Running your products quickly in three dimensions: that moves us. VarioFlowは作業場の接続性を活かし、高い生産性でレンズを搬送します。 VarioFlow Plus

手作業のワークステーションまでレンズを搬送する効率的な方法を確認します。

動画を視聴

BOOST YOUR PRODUCTION with the VarioFlow plus chain conveyor system.

現在、搬送ソリューションを求めるユーザーの要件はかつてないほど高いです。ボッシュ レックスロスのVarioFlow plusシステムは、高性能、標準化、多用途なチェーンコンベアシステムを提供します。当社の広範なモジュラーシステムからカスタムのコンベアソリューションを作成します。また、閉じた区画や最も要求度が高い空間条件でも、VarioFlow plusはあらゆる問題に対応できます。

システム概要

主な産業

機械の連動や製品の搬送を行うVarioFlow plusは、以下のような幅広い産業に特に適しています。

  • 食品・包装
  • ヘルスケア
  • 自動車・電気

システムのメリット

  • 直接・間接 横方向・縦方向の構成で製品搬送が可能
  • コスト効率: 水平曲線での転がり抵抗により、長距離走行が可能になり、駆動回数が減少
  • サービス寿命の延長とダウンタイムの短縮: 摺動面を機械加工しないので摩耗や損傷を低減
  • 省スペース: すべてのサイズに水平曲線半径を適用
  • MTproによる迅速な計画、プロジェクト計画、可視化
  • 豊富なモジュラーシステムと高度なカスタマイズオプション

製品ラインナップ

VarioFlow plusは、最も経済的なアルミニウム製のバージョンを提供

アルミシステム

経済的なベーシックバージョン

  • オープンとクローズドのプロファイルバージョン
  • 駆動機器、分流器、カーブなどのコンポーネントを取り付けるための内溝を装備
  • サイドガイド、サポートなどのアクセサリーを取り付けるための外溝を装備
  • FDA準拠の材料と食品レベルのグリースを充填したステンレス製ボールベアリングを採用

技術仕様

  • 製品重量:最大3kg/34.5mm
  • 速度:最大120m/分
  • チェーン幅:65~320mm

Rexroth ストア
VarioFlow Plusステンレススチールは、厳しい衛生条件に対応

ステンレススチール製システム

厳しい衛生条件に最適

  • コンパクトでクリーンな断面プロファイルにより、汚れが蓄積する可能性のあるポイントを最小限に抑える
  • ステンレス製グライドバーにより、摩耗の激しい環境でも使用可能
  • FDA準拠の材料と食品レベルのグリースを充填したステンレス製ボールベアリングを採用

技術仕様

  • 製品重量:最大3kg/34.5mm
  • 速度:最大120m/分
  • チェーン幅:65~320mm

Rexroth ストア
静電気放電を防ぐVarioFlow plus ESDシステム

ESDシステム

アルミ、ステンレス、ESD特殊材料の組み合わせで静電気の帯電を防ぐ

  • EPA(静電気保護区域)内での使用に適した部品・コンポーネント
  • 導電性コンポーネント
  • 導電性接続テクノロジー
  • アース(接地)ストラップの追加なし

技術仕様

  • サイズ:65mm、90mm
  • 最大チェーン張力:600N

Rexroth ストア
パレットによるVarioFlow plus製品搬送

ワークピースパレットシステム

対応の製品搬送タイプ

  • チェーンで直接搬送できないもの
  • 混在した場合、表面がお互いに接触できないもの
  • 慎重な取り扱いが必要なもの
  • ハンドリングタスク用に配置が必要なもの
  • 包括的な機能ソリューションがあるもの

技術仕様

  • サイズ:65mm、90mm
  • チェーンのタイプ:フラットチェーン(ホワイト、グレー、ESD)

Rexroth ストア
VarioFlow plusウェッジコンベアによる製品搬送

ウェッジコンベア

対応の製品搬送タイプ

  • 形状的に縦方向に搬送できないもの
  • 重心位置が原因で、急な垂直傾斜(30°以上)に対応できないもの
  • 表面が傷つきやすいので、側道や高架(オーバーパス)で損傷する可能性があるもの
  • 90°の傾斜や斜面でも滑らない可能性があるもの(キャリアポケットの間など)
  • 係合や離脱なく搬送できるもの

技術仕様

  • 製品重量:最大1.5kg/34.5mm
  • 速度:最大60m/分
  • チェーン幅:90mm

Rexroth ストア
スパイラルコンベアで縦方向の製品搬送

スパイラルコンベア

  • スパイラルコンベアは、製品を縦方向で搬送し、最小限のスペースでバッファストレージとして機能する
  • チェーンコンベアの製品シリーズを補完するため、ボッシュ レックスロスは、スパイラルコンベアのメーカーとして豊富な経験を持つsmartPacと提携
  • スパイラルコンベアは、VarioFlowシステムの標準化コンポーネントをベースに構築

技術仕様

  • サイズ:80~320mm
  • 高低差:取込口と吐出口の差が最大3000mm
  • 傾斜:5~12°

ダウンロード

実績紹介

生産工場内のVarioFlow plusチェーンコンベアシステム上を移動する紙ロール

消費財

Eurovast社のティッシュペーパー製造におけるVarioFlow plus:24時間365日の稼働において、信頼性が高く、低メンテナンスのマテリアルフロー。

スムーズなチェーン面を持つVarioFlow plusコンベヤベルト上の2つのレックスロス カートン

食品産業

VarioFlow plusは、Hitmark Roboticsのソリューションによるインテリジェントオートメーションを通じて、食品業界における効率的なパレタイジングを実現します。

チェーンコンベアシステムvario flow plusの成功事例:omega optix

メガネレンズ業界

VarioFlow plusチェーンコンベアシステムは、メガネレンズを手動作業ステーションに搬送します。

ボッシュ レックスロスのVarioFlow plusチェーンコンベアシステムで運搬されるティーバッグ

茶葉生産

チェーンコンベアシステムVarioFlow plusが狭い場所でも動作して茶葉を運搬します。

梱包されたボックス付き3つのVarioFlow plusチェーンコンベアシステム

イントラロジスティクス

最も狭いスペースでのロジスティック応用でのVarioFlow plus:手動梱包ステーションにSchaeferの箱を運搬してから、出荷用に運搬します。

車両ルーフライナーを運送するためのオーバーヘッドコンベアとしてのVarioFlow plusチェーンコンベアベルト

自動車産業

自動車産業で車両ヘッドライナーを運搬するためのサスペンドコンベアとしてのVarioFlow